ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

小型溶接器

通常単価(税別)
100,673円
税込単価
110,740円
通常出荷日:4日目

【特長】・小型で使い易い溶接器です・縦置きと横置きで使用可能です・横置きで使用可能の為、屋根裏等天井の...

詳細を確認
  • 酸素は充填されておりません。
  • 酸素は充填されておりません。

型番:

DF-2800
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DF-2800の仕様・寸法情報

寸法(mm)
高さ560×幅260×奥行170
JANコード
4562156389829
質量(g)
9800.0
トラスココード
818-2595

型番リスト

表示件数
型番
DF-2800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,673円
( 110,740円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で使い易い溶接器です
・縦置きと横置きで使用可能です
・横置きで使用可能の為、屋根裏等天井の低い場所での使用に最適です
・酸素を利用するので、2800℃の高温が得られます
・小型、軽量の為、持ち運びに大変便利です
・自動調節式酸素レギュレーターを採用です
・酸素圧の調整が不要です
【用途】
・銅配管のロウ付け作業

ご注意

  • 酸素は充填されておりません。
  • 酸素は充填されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型溶接器の型番DF-2800のページです。 型番DF-2800に関する仕様情報を記載しております。
小型溶接器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型溶接器
ミニ溶接器(プロパン・酸素)EA300M-0
ミニ溶接器(プロパン・酸素)EA300MB-0
拡散加熱器
拡散加熱器
新富士 交換用気化器 KY-02(TK-5000G専用)
メーカー文化貿易工業エスコエスコ千代田精機千代田精機新富士バーナー
通常価格100,673円103,900円97,752円53,805円20,196円 -8,737円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目〜9日目
寸法(mm)高さ560×幅260×奥行170-----
JANコード4562156389829-----
質量(g)9800.0-----
トラスココード818-2595-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました