17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐圧防爆型電動ポンプ
  • 耐圧防爆型電動ポンプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐圧防爆型電動ポンプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DF-12V

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・耐圧防爆構造d2G3です。
・石油製品を安全に移送できます。
・自動車等のバッテリーにも使用可能です。
【用途】
・ガソリン用。
・灯油用。
・軽油用。
・A重油用。
・ベンジン用。
【材質】
・サクションパイプ:ガス管
・インペラー・ケーシング:アルミダイカスト
・オイルシール:バイトン
・吐出ホース:NBR
【セット内容】
・ポンプ本体
・吐出ホース
・アルミガンノズル

指定中の仕様・寸法情報

吐出量(l/min)
35
トラスココード
850-9779
質量(g)
8000.0
材質1
サクションパイプ:ガス管
材質2
インペラー・ケーシング:アルミダイカスト
材質3
オイルシール:バイトン
揚程(m)
3.5
出力(W)
-
定格電流(A)
-
電圧(V)
-
材質4
吐出ホース:NBR
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト