17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カートリッジフィルター式集塵機 DETシリーズ 標準モータ搭載

カートリッジフィルター式集塵機 DETシリーズ 標準モータ搭載

通常単価(税別)
479,905円~597,977円
税込単価
527,896円~657,775円
通常出荷日:14日目

高性能&小型化を実現し、様々な場所&用途に最適な省スペース型【特長】・単体使用はもちろん、生産設備や機...

詳細を確認
  • 電源(V)
    三相200
  • 材質1
    本体:鉄板製 自社専用設計モータ
  • 材質2
    フィルター材質:ポリエステル成形不織布
  • 電源コード長さ(m)
    3(先端圧着端子のみ)
  • ちり落とし方式
    手動式

ご注意

  • 吸収禁止事項(火の着いたもの・多量に火花を含むもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のもの) 湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸収させないで下さい。 一台で2種類以上の粉塵を吸引することはできません。(危険を伴う為) ご注文時に、50Hzか60Hzの御指示下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 出力(kW)

  • 集じん容量(L)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 吸込口径(mm)

  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz)

  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

  • 質量(g)

  • 周波数(Hz)

  • 静圧(kPa)

  • 本体寸法(mm)奥行

  • 本体寸法(mm)高さ

  • 本体寸法(mm)幅

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

出力(kW)

集じん容量(L)

JANコード

トラスココード

吸込口径(mm)

騒音値(dB(A))(50/60Hz)

風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

質量(g)

周波数(Hz)

静圧(kPa)

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1.5
25
4562131812687
102-4460
150
69/-
24/-
150000
50
2.35/2.75
550
1489
600
対応
1個
1.5
25
4562131812670
102-4466
150
-/69
-/28
150000
60
2.35/2.75
550
1489
600
対応
1個
2.2
36
4562131812700
102-5026
175
71/-
34/-
185000
50
2.75/3.24
600
1544
700
対応
1個
2.2
36
4562131812694
102-4731
175
-/71
-/40
185000
60
2.75/3.24
600
1544
700
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
479,905円
( 527,896円 )
14日目
479,905円
( 527,896円 )
14日目
597,977円
( 657,775円 )
14日目
597,977円
( 657,775円 )
14日目

詳細情報

基本情報

高性能&小型化を実現し、様々な場所&用途に最適な省スペース型
【特長】
・単体使用はもちろん、生産設備や機械への接続・組込など様々な用途に最適な省スペース設計です
・正面から見て標準は右側吸込ですが、左右は標準で変更が可能です。
・微細粉塵に標準で対応し、清掃後は再利用も可能。ろ過面積が非常に広いプリーツ形状で目詰まりを軽減し、交換周期も長くなり経済的です
・ドライ粉塵用カートリッジフィルター式集塵機
・広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています
・目詰まりのしにくい不織布フィルターです
・工具レスで簡単にフィルターメンテナンスが可能で、清掃後、フィルターは再利用可能で経済的です
【用途】
・各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん

ご注意

  • 吸収禁止事項(火の着いたもの・多量に火花を含むもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のもの) 湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸収させないで下さい。 一台で2種類以上の粉塵を吸引することはできません。(危険を伴う為) ご注文時に、50Hzか60Hzの御指示下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カートリッジフィルター式集塵機 DETシリーズ 標準モータ搭載のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートリッジフィルター式集塵機 DETシリーズ 標準モータ搭載
集塵作業台 (高効率モータ搭載/エアシャワー付)
差圧感知式パルスジェット除塵集塵機 マイコン微差圧コントロールシステム
差圧感知式パルスジェット除塵集塵機 マイコン微差圧コントロールシステム/IE3モータータイプ
超小型集じん機セット
カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ
メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所
通常価格479,905円-490,305円997,652円 -1,334,495円133,949円 -84,786円 -
通常出荷日14日目18日目9日目9日目1日目5日目〜
電源(V)三相200三相200--単相100-
材質1本体:鉄板製 自社専用設計モータ本体:鉄板製 自社専用設計モータ本体:鉄板製 自社専用設計モータ本体:鉄板製 自社専用設計モータ本体:鉄板(自社専用設計モータ)本体:鉄板製 自社専用設計モータ
材質2フィルター材質:ポリエステル成形不織布フィルター材質:ポリエステル成形不織布フィルター材質:ポリエステル成形不織布フィルター材質:ポリエステル成形不織布フィルター:ポリエステル成形不織布フィルター材質:ポリエステル成形不織布
電源コード長さ(m)3(先端圧着端子のみ)-3(先端圧着端子のみ)3(先端圧着端子のみ)プラグ付2-
ちり落とし方式手動式手動式パルスジェット式(微差圧感知式)パルスジェット式(微差圧感知式)-手動式
よく一緒に購入される商品

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト