ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アサダ ドレンクリーナE-75

アサダ ドレンクリーナE-75 DE75B
通常単価(税別)
106,541
税込単価
117,195
通常出荷日:4日目

【特長】・電動式です。 ・クロスバー付トラップ、Sトラップ、Pトラップも通過します。 ・狭い場所でも作...

詳細を確認

型番:

DE75B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DE75Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
DE75B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,541
( 117,195 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動式です。
・クロスバー付トラップ、Sトラップ、Pトラップも通過します。
・狭い場所でも作業しやすいコンパクト設計です。
・軽量・小型ながら15mワイヤも収納できます。
・正逆回転の無段変速機能を装備しています。
・ワンタッチチャックでスピーディな作業ができます。
【用途】
・トイレ、浴室、洗面所等の詰まりの除去に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサダ ドレンクリーナE-75の型番DE75Bのページです。 型番DE75Bに関する仕様情報を記載しております。
アサダ ドレンクリーナE-75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサダ ドレンクリーナE-75
REX ドレンクリーナ Iー95ーE
ドレンクリーナ H-150
REX ドレンクリーナ パワービー
アサダ ドレンクリーナR-600 φ22mmワイヤ仕様 R72865
アサダ ロボナル
メーカーアサダレッキス工業アサダレッキス工業アサダアサダ
通常価格106,541305,80075,829106,796597,8727,283
通常出荷日4日目5日目1日目5日目4日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました