ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用) |
|
マサダ製作所 ミニタイプ油圧ジャッキ |
|
理研機器 カップラ(カプラー)ROC-13R/ROC-13H/S-1R/S-1H |
|
水本機械製作所 ステンレス SBMシャックル |
|
テザック カムバックル式ラッシングベルト(ベルト荷締機) |
|
関西工業 強力長シャックル(使用荷重3.5t~9.5t) |



【特長】
・1連タイプ
・特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました
・100V電源対応なので現場を選びません
【用途】
・ジャッキアップ作業での使用
・ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用
・油圧プレスでの使用
・あらゆる油圧工具との使用が可能
【商品仕様】
・小型電動油圧ポンプ
・電源AC100V
・定格出力(kw)0、45
・高圧(mpa)7/低圧(mpa)7
・吐出量(L)/min高圧0、35/低圧2、5
・有効油量(L)2、0
・重量(kg)18
・バルブ方式/電磁弁圧力保持型
・電磁弁圧力保持型
・JANコード:4582203290229
・トラスココード:721-6068
・質量:18kg
【材質/仕上】
・タンク:アルミ
・本体:アルミorスチール
【セット内容/付属品】
・電磁弁手元スイッチ
・圧力計
・バイパス付チェック弁

ダイキ
超小型電動油圧ポンプ2L

大阪ジャッキ製作所
電動油圧ポンプ GHシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マサダ製作所
ミニタイプ油圧ジャッキ
3.3通常価格(税別):21,244円~

マサダ製作所
マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ
5通常価格(税別):7,513円~

エスコ
油圧ジャッキ(2・4t/ケース付)
5通常価格(税別):4,986円~

大阪ジャッキ製作所
アルミニウムジャッキ
0通常価格(税別):62,063円~

大阪ジャッキ製作所
油圧ホース
5通常価格(税別):15,161円~

KTC(京都機械工具)
パンタグラフジャッキ
4.7通常価格(税別):3,403円~

理研機器
手動油圧ポンプ(軽量・小型)
0通常価格(税別):47,856円~

大阪ジャッキ製作所
パワージャッキE形単動式
0通常価格(税別):32,333円~

理研機器
高圧ゴムホース H3/8シリーズ
0通常価格(税別):14,532円~