17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タイユー ドラム缶カッター スチール刃付 D-CUT-ST
  • タイユー ドラム缶カッター スチール刃付

タイユー ドラム缶カッター スチール刃付

通常単価(税別)
60,744円
税込単価
66,818円
通常出荷日:6日目

【特長】・セットは簡単、軽い力で開缶が可能です。【用途】・200Lスチール製ドラム缶の蓋切り用【材質】...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    120
  • JANコード
    4562118670576
  • 質量(g)
    3000.000
  • トラスココード
    853-5295
  • 材質1
    スチール(STPG)、鋳物(FCD450)、ポリ塩化ビニール
  • 材質2
    刃:スチール(SKD1)

型番:

D-CUT-ST
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D-CUT-STの仕様・寸法情報

厚さ(mm)
120
JANコード
4562118670576
質量(g)
3000.000
トラスココード
853-5295
材質1
スチール(STPG)、鋳物(FCD450)、ポリ塩化ビニール
材質2
刃:スチール(SKD1)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
D-CUT-ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,744円
( 66,818円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セットは簡単、軽い力で開缶が可能です。
【用途】
・200Lスチール製ドラム缶の蓋切り用
【材質】
・スチール(STPG)、鋳物(FCD450)、ポリ塩化ビニール
・刃:スチール(SKD1)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイユー ドラム缶カッター スチール刃付の型番D-CUT-STのページです。 型番D-CUT-STに関する仕様情報を記載しております。
タイユー ドラム缶カッター スチール刃付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイユー ドラム缶カッター スチール刃付
タイユー ドラムスパナ
ドラム缶スパナ TDRWAL01
ドラム缶スパナ AB5100
MCC 内径パイプカッタ替刃 10
MCC 内径パイプカッタ替刃 50
メーカー大阪タイユー大阪タイユートラスコ中山旭金属工業MCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格60,744円18,262円4,615円5,129円3,691円3,691円
通常出荷日6日目6日目1日目1日目6日目2日目
厚さ(mm)12010----
JANコード4562118670576-----
質量(g)3000.0001200.0----
トラスココード853-5295853-5296----
材質1スチール(STPG)、鋳物(FCD450)、ポリ塩化ビニール本体:スチール(S45C)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました