ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
エスコ 温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】 |
|
右下精器製造 汎用圧力計(A枠立型・φ75) |
【特長】
・1台で遊離塩素・全塩素濃度を正確に測定できます。
・ゼロ校正もボタン1つで簡単にできます。
・99件分の測定値をメモリに記録できます。
・水がかかっても安心の防水仕様(IP65相当)です。
・セルや水の汚れに強い2波長吸光光度法を採用しています。
・結合塩素検知機能付きです(遊離塩素測定時)。
・「温泉用DPD試薬」で硬水の測定もできます。
【用途】
・食品工場、水道水、プール、浴場、温泉などの残留塩素測定に。
【商品仕様】
・測定範囲:0.00~5.00mg/L
・表示分解能:小数点以下2桁(0.01mg/L)
・セット内容:テスター本体、セル(2個)、一般用遊離塩素測定DPD分包試薬(100回分)、単4アルカリ電池(4本)、ハンドストラップ、取扱説明書
・トラスココード:838-3012
・質量:1kg
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
・セル:ガラス
・セル挿入口:アクリル

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット(レインボー)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円

新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
4.7通常価格(税別):1,162円~