17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相電源仕様タイプ DCAシリーズ

通常単価(税別)
4,943,371
税込単価
5,437,708
通常出荷日:10日目

【特長】・商用電源並みの安定した電源を供給します・インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の...

詳細を確認

    ご注意

    • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。 燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。

    型番:

    DCA-100LSIE
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DCA-100LSIEの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ディーゼル
    定格交流出力
    80/100kVA
    連続運転時間(h)
    17.8/13.8(50/60Hz)
    トラスココード
    818-4174
    質量(g)
    1880000.0
    タンク容量(L)
    250
    周波数(Hz)
    50/60
    全高(mm)
    1600
    全長(mm)
    2550
    全幅(mm)
    1080
    騒音値(dB)
    61/64(50/60Hz)
    定格電圧(V)50/60Hz
    三相4線 200/220、三相4線 400/440

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 定格交流出力

    • 連続運転時間(h)

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • タンク容量(L)

    • 周波数(Hz)

    • 全高(mm)

    • 全長(mm)

    • 全幅(mm)

    • 騒音値(dB)

    • 定格電圧(V)50/60Hz

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DCA-100LSIEDCA-100LSIE

    商品タイプ

    定格交流出力

    連続運転時間

    (h)

    トラスココード

    質量(g)

    タンク容量(L)

    周波数(Hz)

    全高(mm)

    全長(mm)

    全幅(mm)

    騒音値(dB)

    定格電圧(V)50/60Hz

    最小発注数量
    ディーゼル
    80/100kVA
    17.8/13.8(50/60Hz)
    818-4174
    1880000.0
    250
    50/60
    1600
    2550
    1080
    61/64(50/60Hz)
    三相4線 200/220、三相4線 400/440
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,943,371
    ( 5,437,708 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・商用電源並みの安定した電源を供給します
    ・インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています
    ・瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です
    ・NETIS登録製品です
    【用途】
    ・建設・建築・土木作業に

    ご注意

    • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。 燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相電源仕様タイプ DCAシリーズの型番DCA-100LSIEのページです。 型番DCA-100LSIEに関する仕様情報を記載しております。
    防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相電源仕様タイプ DCAシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相電源仕様タイプ DCAシリーズ
    防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ
    可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)
    防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)
    可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)オイルガード付
    可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付
    メーカーデンヨーデンヨー新ダイワ工業デンヨー新ダイワ工業新ダイワ工業
    通常価格4,943,3711,571,6371,696,6921,473,799 -1,912,6082,302,252 -
    通常出荷日10日目15日目4日目5日目〜4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディーゼル発電機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト