17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

研磨用ゴム砥石 軸径6mmGCミディアム【5個入り】

通常単価(税別)
3,4447,322
税込単価
3,7888,054
通常出荷日:9日目

【特長】・研磨作業に適したゴム砥石です。 ・優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりま...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

重量

(g)

最小発注数量
120 / 120 GCミディアム
10
20
4571130875562
852-6981
20000
67.000
1パック

5個入り

220 / 220 GCミディアム
10
20
4571130875586
852-6982
20000
67.000
1パック

5個入り

320 / 320 GCミディアム
10
20
4571130875609
852-6983
20000
67.000
1パック

5個入り

120 / 120 GCミディアム
15
20
4571130875623
852-6984
15000
100.000
1パック

5個入り

220 / 220 GCミディアム
4
20
4571130875647
852-6985
15000
100.000
1パック

5個入り

320 / 320 GCミディアム
15
20
4571130875661
852-6986
15000
100.000
1パック

5個入り

120 / 120 GCミディアム
20
25
4571130875685
852-6987
15000
146.000
1パック

5個入り

220 / 220 GCミディアム
20
25
4571130875708
852-6988
15000
146.000
1パック

5個入り

320 / 320 GCミディアム
20
25
4571130875722
852-6989
15000
146.000
1パック

5個入り

120 / 120 GCミディアム
25
25
4571130875746
852-6990
10000
220.000
1パック

5個入り

220 / 220 GCミディアム
25
25
4571130875760
852-6991
10000
220.000
1パック

5個入り

320 / 320 GCミディアム
25
25
4571130875784
852-6992
10000
220.000
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,444
( 3,788 )
9日目
3,444
( 3,788 )
9日目
3,791
( 4,170 )
9日目
3,872
( 4,259 )
9日目
3,872
( 4,259 )
9日目
4,403
( 4,843 )
9日目
5,515
( 6,067 )
9日目
5,515
( 6,067 )
9日目
6,127
( 6,740 )
9日目
6,556
( 7,212 )
9日目
6,556
( 7,212 )
9日目
7,322
( 8,054 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨作業に適したゴム砥石です。
・優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

研磨用ゴム砥石 軸径6mmGCミディアムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研磨用ゴム砥石 軸径6mmGCミディアム
研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAミディアム
研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム
研磨用ゴム砥石 DBシリーズ WA ハード 軸径:6mm
セパレートロングシャフトゴム砥石 WAミディアム
PAピンク砥石 軸径2.34mm
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格3,444-2,483 -4,167 -2,439 -2,909 -3,763 -
通常出荷日9日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
砥粒GCWAWAWAWAPA
軸径(mm)6636M1.72.34
グリーン----ピンク
硬さミディアムミディアムミディアム-ミディアム-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト