17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

セパレートロングシャフトゴム砥石用 専用シャフト

セパレートロングシャフトゴム砥石用 専用シャフト
通常単価(税別)
1,578
税込単価
1,736
通常出荷日:9日目

【特長】・研削作業に適したゴム砥石です。 ・深穴、深いスリット等の研削加工に最適です。【用途】・適合素...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

最小発注数量
852-6945
5.000
50.0
1個
852-6946
6.000
60.0
1個
852-6947
9.000
70.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,578
( 1,736 )
9日目
1,578
( 1,736 )
9日目
1,578
( 1,736 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研削作業に適したゴム砥石です。
・深穴、深いスリット等の研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セパレートロングシャフトゴム砥石用 専用シャフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セパレートロングシャフトゴム砥石用 専用シャフト
チェンソーシャープナー専用砥石
チェンソーシャープナー専用砥石
セラファイバー・スティック砥石用パーツ サンドペーパーチップ(裏面のり付)
リューター レシプロ用工具 チップホルダー
強力ドレッサーホルダ専用替刃(箱入)
メーカーミニター京セラリョービナカニシ日本精密機械工作トラスコ中山
通常価格1,5781,0601,0604,4042,087 -1,285
通常出荷日9日目1日目1日目5日目1日目1日目
軸径(mm)3.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

砥石関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト