17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。

研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム【1~10個入り】

研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム
通常単価(税別)
4,1676,015
税込単価
4,5846,617
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・研磨作業に適したゴム砥石です・優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません...

詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

砥石径

(mm)

JANコード

トラスココード

軸長(mm)

材質1

重量

(g)

砥粒

最小発注数量
80 / 80 WAミディアム
5
4571130873421
852-6903
-
-
25
-
-
1個
120 / 120 WAミディアム
5
4571130873445
852-6904
-
-
25
-
-
1個
180 / 180 WAミディアム
5
4571130873469
852-6905
-
-
25
-
-
1個
220 / 220 WAミディアム
5
4571130873483
852-6906
-
-
25
-
-
1個
320 / 320 WAミディアム
5
4571130873506
852-6907
-
-
25
-
-
1個
400 / 400 WAミディアム
5
4571130873520
852-6908
-
-
25
-
-
1個
80 / 80 WAミディアム
6
4571130873544
852-6909
-
●●
27
-
-
1個
120 / 120 WAミディアム
6
4571130873568
852-6910
-
-
27
-
-
1個
180 / 180 WAミディアム
6
4571130873582
852-6911
-
-
27
-
-
1個
220 / 220 WAミディアム
6
4571130873605
852-6912
-
-
27
-
-
1個
320 / 320 WAミディアム
6
4571130873629
852-6913
-
-
27
-
-
1個
400 / 400 WAミディアム
6
4571130873643
852-6914
-
-
27
-
-
1個
80 / 80 WAミディアム
8
4571130873667
852-6915
-
-
26.000
-
-
1個
120 / 120 WAミディアム
8
4571130873681
852-6916
-
-
26.000
-
-
1パック

10個入り

180 / 180 WAミディアム
8
4571130873704
852-6917
-
-
26.000
-
-
1個
220 / 220 WAミディアム
8
4571130873728
852-6918
-
-
26.000
-
-
1個
320 / 320 WAミディアム
8
4571130873742
852-6919
-
-
26.000
-
-
1個
400 / 400 WAミディアム
8
4571130873766
852-6920
-
-
26.000
-
-
1個
80 / 80 WAミディアム
10
4571130873780
852-6921
-
-
40.000
-
-
1個
120 / 120 WAミディアム
10
4571130873803
852-6922
35
-
40.000
グリーン
WA
1個
180 / 180 WAミディアム
10
4571130873827
852-6923
-
-
40.000
-
-
1個
220 / 220 WAミディアム
10
4571130873841
852-6924
-
-
40.000
-
-
1個
320 / 320 WAミディアム
10
4571130873865
852-6925
-
-
40.000
-
-
1個
400 / 400 WAミディアム
10
4571130873889
852-6926
-
-
40.000
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,803
( 5,283 )
5日目
4,803
( 5,283 )
5日目
4,167
( 4,584 )
1日目
4,803
( 5,283 )
5日目
4,765
( 5,242 )
1日目
5,603
( 6,163 )
1日目
4,926
( 5,419 )
1日目
5,043
( 5,547 )
5日目
4,926
( 5,419 )
1日目
5,300
( 5,830 )
1日目
4,830
( 5,313 )
1日目
5,643
( 6,207 )
5日目
5,107
( 5,618 )
5日目
5,872
( 6,459 )
9日目
5,107
( 5,618 )
5日目
5,300
( 5,830 )
1日目
5,492
( 6,041 )
1日目
6,015
( 6,617 )
1日目
5,043
( 5,547 )
5日目
5,107
( 5,618 )
5日目
4,926
( 5,419 )
1日目
4,926
( 5,419 )
1日目
5,714
( 6,285 )
5日目
5,492
( 6,041 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨作業に適したゴム砥石です
・優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム
FR砥石
研磨用ゴム砥石 軸径6mmWAミディアム
研磨用ゴム砥石 DBシリーズ WA ハード 軸径:6mm
軸付砥石 (軸径3mm)
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)
メーカーミニターミニターミニターミニターPFERDトラスコ中山
通常価格4,167-2,218 -2,483 -2,439 -758 -2,491 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
形状ボール円筒円筒円筒円筒円筒
種類ゴム砥石砥石ゴム砥石ゴム砥石砥石砥石
砥粒WAGCWAWAAPA
軸径(mm)336633
最高使用回転数(rpm)3000025000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト