ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハイデンバコ DB3

ハイデンバコ DB3 DB3
  • ハイデンバコ DB3
通常単価(税別)
73,767円
税込単価
81,144円
通常出荷日:4日目

【特長】・高周波バイブレーターを複数台数使用時に分岐用コンセントボックス(3台取り用)です。・中間コー...

詳細を確認

型番:

DB3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DB3の仕様・寸法情報

トラスココード
853-6650
質量(g)
2500
材質1
フレーム:鉄
材質2
ボックス:鉄
グリーン購入法適合品
適合
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DB3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,767円
( 81,144円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高周波バイブレーターを複数台数使用時に分岐用コンセントボックス(3台取り用)です。
・中間コードと合わせて使用する事で作業範囲が広がります。
【用途】
・高周波インナーバイブレータ専用配電箱に。
【材質】
・フレーム:鉄
・ボックス:鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイデンバコ DB3の型番DB3のページです。 型番DB3に関する仕様情報を記載しております。
ハイデンバコ DB3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイデンバコ DB3
マルチバイブレ-タ HBM30ZX-LH-4M
ステンレスボディー振動モータ EVSS
エアーバイブレータ手動操作盤 CA1
エアー機器タイマー操作盤KSE1
キツツキ
メーカーエクセンエクセンエクセンエクセンエクセンエクセン
通常価格73,767円312,581円157,975円39,364円71,191円218,686円
通常出荷日4日目4日目1日目5日目5日目4日目
トラスココード853-6650853-6665565-3764853-6649853-6702853-6676
質量(g)250012100.08400900.0120010000
材質1フレーム:鉄振動体部:鉄ステンレスボディーケース:樹脂プラスチックケース:樹脂プラスチックアルミ合金鋳物
材質2ボックス:鉄ホース部:ゴム----
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました