ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ムラキ ダイヤモンドバー(エコノミータイプ)

ムラキ ダイヤモンドバー(エコノミータイプ) DB11F14
通常単価(税別)
716円
税込単価
788円
通常出荷日:6日目

【特長】・合成ダイヤモンド砥粒をスチールシャンクに電着。・経済的で使い易いです。【用途】・超硬合金、セ...

詳細を確認

型番:

DB11F14
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DB11F14の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
DB11F14
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716円
( 788円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成ダイヤモンド砥粒をスチールシャンクに電着。
・経済的で使い易いです。
【用途】
・超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、焼入鋼、窒化珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削
【商品仕様】
・径1.4mm
・長さ7.0mm
・全長45mm
・シャンク径2.34mm
・最大回転数80000rpm
・粒度140
・トラスココード:523-0926
・質量:1.5g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ムラキ ダイヤモンドバー(エコノミータイプ)の型番DB11F14のページです。 型番DB11F14に関する仕様情報を記載しております。
ムラキ ダイヤモンドバー(エコノミータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ムラキ ダイヤモンドバー(エコノミータイプ)
ムラキ ダイヤモンドバー(エコノミータイプ)
ムラキ ダイヤモンドバー(エコノミータイプ)
ムラキ ダイヤモンドバー(エコノミータイプ)
ムラキ ダイヤモンドバー(エコノミータイプ)
ムラキ ダイヤモンドバー(エコノミータイプ)
メーカーダイワラビンダイワラビンダイワラビンダイワラビンダイワラビンダイワラビン
通常価格716円716円716円716円716円716円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました