ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

三京 DIA WORKER SE(105×1.8×7×20mm)

三京 DIA WORKER SE(105×1.8×7×20mm) DAW-4PS
通常単価(税別)
1,410円
税込単価
1,551円
通常出荷日:9日目

【特長】・ポータブル用ダイヤモンドカッターです。・切れ味を重視したセグメントタイプです。【用途】・硬質...

詳細を確認
  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

型番:

DAW-4PS
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DAW-4PSの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
JANコード
4936091980104
トラスココード
828-5742
重量(g)
200.000

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
DAW-4PS
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,410円
( 1,551円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポータブル用ダイヤモンドカッターです。
・切れ味を重視したセグメントタイプです。
【用途】
・硬質コンクリート。
・ブロック。
・レンガの切断。
【商品仕様】
・外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径(mm):105×1.8×7.0×20.0
・乾式
・使用工具:ディスクグラインダー
・最大切り込み深さ(新品時)25mm
・JANコード:4936091980104
・トラスココード:828-5742
・質量:200g
【材質/仕上】
・台金:工具鋼
【セット内容/付属品】
・付属リング穴径(mm):15

ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三京 DIA WORKER SE(105×1.8×7×20mm)の型番DAW-4PSのページです。 型番DAW-4PSに関する仕様情報を記載しております。
三京 DIA WORKER SE(105×1.8×7×20mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三京 DIA WORKER SE(105×1.8×7×20mm)
三京 DIA WORKER RIM(105×2.1×7×20mm)
三京 DIA WORKER SE(125×1.9×7×22mm)
三京 DIA WORKER RIM(125×2.2×7×22mm)
三京 DIA WORKER BLADE エンジンハンドカッター用
三京 DIA WORKER BLADE 道路舗装用(最大切り込み深さ97mm)
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格1,410円1,410円2,387円2,387円11,364円10,923円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
JANコード493609198010449360919800054936091980111493609198001249360919802104936091980227
トラスココード828-5742828-5741828-5744828-5743828-5739828-5738
重量(g)200.000200.00023023020001000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました