ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
工進
ハイリッターポンプ
工進
通常価格(税別):38,679円~
通常出荷日:1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
通常価格(税別):9,075円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
通常価格(税別):18,036円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
αマグネットホルダ台
トラスコ中山
通常価格(税別):2,612円~
通常出荷日:1日目 ~
ASK
グリセリン圧力計(Φ39) OPG
通常価格(税別):5,342円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・直流・交流電流の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。・DAW-180...
詳細を確認【特長】
・直流・交流電流の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。
・DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。
・DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
【用途】
・重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。
【商品仕様】
・溶接棒径(mm):2.0~6.0
・高さ(mm):740
・電流範囲(A):DC30~300
・使用率(%):50
・出力(kVA):3.0
・電圧(V):単相100
・タンク容量(L):19
・騒音値(dB):64
・幅(mm):1270
・奥行(mm):680
・エンジン:クボタ
・使用燃料:JIS2号軽油
・連続運転時間(h):9.0
・国土交通省「超低騒音型建設機械」
・セルスタータ方式
・スローダウン機能付
・TLW-230ESは50/60Hz切替式
・トラスココード:818-4176
・質量:300kg

パナソニック溶接システム
TIGトーチ 標準タイプ(空冷式)

パナソニック溶接システム
省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用溶接電源

パナソニック溶接システム
フルデジタル 交流/直流両用TIG溶接機 BP4シリーズ用溶接電源
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パナソニック溶接システム
Z-IIチップ
5通常価格(税別):1,979円~

パナソニック溶接システム
ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)
5通常価格(税別):2,999円~

ウエルドクラフト
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル 10N
4通常価格(税別):1,318円~

パナソニック溶接システム
CO2トーチ用オリフィス TGR
0通常価格(税別):4,137円~

ダイヘン
TIG溶接トーチ用 ノズル
4通常価格(税別):1,281円

パナソニック溶接システム
インシュレーター(絶縁筒)
0通常価格(税別):8,500円~

パナソニック溶接システム
ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・小口径タイプ
0通常価格(税別):6,077円

パナソニック溶接システム
サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2用延長ケーブル
0通常価格(税別):40,360円~
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円~