ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

三京 DIA WORKER BLADE 道路舗装用(最大切り込み深さ97mm)

三京 DIA WORKER BLADE 道路舗装用(最大切り込み深さ97mm) DAW-12WBL
通常単価(税別)
10,923円
税込単価
12,015円
通常出荷日:9日目

【特長】・道路舗装用です。・エンジンカッターです。・アスファルト、コンクリート兼用です。【用途】・舗装...

詳細を確認
  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

型番:

DAW-12WBL
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DAW-12WBLの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
JANコード
4936091980227
トラスココード
828-5738
重量(g)
1000

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
DAW-12WBL
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,923円
( 12,015円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路舗装用です。
・エンジンカッターです。
・アスファルト、コンクリート兼用です。
【用途】
・舗装コンクリート。
・舗装アスファルトの切断。
【商品仕様】
・外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径(mm):300×3.0×8.0×27.0
・湿式
・使用機械
・道路舗装用エンジンカッター
・最大切り込み深さ(新品時)97mm
・JANコード:4936091980227
・トラスココード:828-5738
・質量:1kg
【材質/仕上】
・台金:工具鋼

ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三京 DIA WORKER BLADE 道路舗装用(最大切り込み深さ97mm)の型番DAW-12WBLのページです。 型番DAW-12WBLに関する仕様情報を記載しております。
三京 DIA WORKER BLADE 道路舗装用(最大切り込み深さ97mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三京 DIA WORKER BLADE 道路舗装用(最大切り込み深さ97mm)
三京 DIA WORKER BLADE 道路舗装用(最大切り込み深さ122mm)
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ158mm)
三京 DIA WORKER BLADE エンジンハンドカッター用
三京 DIA WORKER RIM(105×2.1×7×20mm)
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格10,923円11,364円42,020円35,390円11,364円1,410円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
JANコード493609198022749360919802344936091032131493609103212449360919802104936091980005
トラスココード828-5738828-5740828-5836828-5835828-5739828-5741
重量(g)10002000500032002000200.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました