ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長谷川工業 ライトステップDA手摺 |
|
トラスコ中山 足場台 (脚部伸縮式) |
|
トラスコ中山 アルミ製折りたたみ式作業台 |
|
アズワン 作業用踏台(アルミニウム製) |
|
長谷川工業 ハセガワ 折り畳み式作業台 |









組立式作業台のスタンダードタイプの作業用踏台。【特長】・天板には滑り止めのライン入り。・キャスターがつ...
詳細を確認
ライトステップDAタイプ

ライトステップDA長尺タイプ

滑り止ライン入り

キャスター(直径:100mm)
本体とキャスター
ブラケットは溶接固定

滑り止ライン入り

滑り止めテープ付き(最下段)

4輪ブレーキ付き
キャスター(直径:150mm)
材質:合成ゴム

アルミの特性
比重が鉄の約1/3と軽く、耐久性や、加工性にも優れている
また、リサイクルも容易。

組立式
お届け後の組み立てが必要です。運搬・解体が容易で、効率的。

プロ用 最大使用質量 120kg
取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
組立式作業台のスタンダードタイプの作業用踏台。
【特長】
・天板には滑り止めのライン入り。
・キャスターがついているので、組み立てた状態での移動にも便利。
・2mを超えるタイプにはフルセットの手摺が標準装備。
・ガッチリした構造のオールアルミ合金製。
・滑り止めで事故防止を強化。
【用途】
・工場、倉庫、店舗など幅広い高所作業に利用可能。
・機械のメンテナンス用、荷役作業などに最適。

トラスコ中山
作業用踏台 TSFシリーズ 1~3段


ピカコーポレイション
アルミ合金製作業台 DWS型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルインコ
作業台(縞板タイプ) CSBC
5通常価格(税別):21,318円~

トラスコ中山
作業用踏台 TSFシリーズ 1~3段
4.8通常価格(税別):23,074円~

ミスミ
作業用踏台 縞板1段
4通常価格(税別):17,004円~

エスコ
作業台(右手すり付)
4通常価格(税別):63,295円~

森山鉄工
折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型
3通常価格(税別):34,330円~

トラスコ中山
アルミステップ (縞板タイプ)
0通常価格(税別):18,057円~

森山鉄工
MT MTステップDeco2段
0通常価格(税別):65,836円~

長谷川工業
DB/DBS/EWA共通手摺
0通常価格(税別):28,441円~

トラスコ中山
アルミ製作業用踏台 階段片手すり付タイプ
0通常価格(税別):80,833円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ