17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハセガワ ライトステップ DAD型

ハセガワ ライトステップ DAD型

通常単価(税別)
117,298135,056
税込単価
129,028148,562
通常出荷日:4日目

【特長】・組み立て不要、使用したい時にすぐにお使いいただける折り畳み式なのでストックスペースも最小限で...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 規格

  • 最大使用質量(kg)

  • 天板高さ(m)

  • 収納時全長(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 天板寸法(mm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

規格

最大使用質量

(kg)

天板高さ

(m)

収納時全長

(m)

JANコード

トラスココード

天板寸法(mm)

質量(g)

材質1

最小発注数量
規格無し
120
0.9
1.4
4968757505093
851-4982
500×516
13000
主要部:アルミ合金
1個
規格無し
120
1.2
1.7
4968757505123
851-4978
500×516
14800
主要部:アルミ合金
1個
規格無し
120
1.5
2.0
4968757505154
851-4979
500×516
16500
主要部:アルミ合金
1個
規格無し
120
1.8
2.3
4968757505185
851-4980
500×516
18500
主要部:アルミ合金
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,298
( 129,028 )
4日目
120,317
( 132,349 )
4日目
133,164
( 146,480 )
4日目
135,056
( 148,562 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立て不要、使用したい時にすぐにお使いいただける折り畳み式なのでストックスペースも最小限で済みます
【用途】
・工場での設備メンテ・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業等

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハセガワ ライトステップ DAD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハセガワ ライトステップ DAD型
作業台ライトステップ
ハセガワ アルミ製組立式作業台 ライトステップ DBS型
アルミ製組立式作業台 ライトステップ DB型
ハセガワ ライトステップ DAD型 2.1m(1100手摺付)
ライトステップ DBG手摺
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格117,298-68,081 -24,807 -18,226 -179,18634,621 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目〜4日目4日目
商品タイプはしご兼脚立-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト