17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

D環固定板 50mm幅用 50KD-GY
  • D環固定板 50mm幅用

D環固定板 50mm幅用

通常単価(税別)
353
税込単価
388
通常出荷日:6日目

【特長】・カラーバリエーションが豊富です【用途】・D環の固定に使用します

  • グレー
  • JANコード
    4510620012391
  • トラスココード
    816-3455
  • 質量(g) (g)
    13.000
  • 材質1
    PE(ポリエチレン)

ご注意

  • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。

型番:

50KD-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50KD-GYの仕様・寸法情報

グレー
JANコード
4510620012391
トラスココード
816-3455
質量(g)(g)
13.000
材質1
PE(ポリエチレン)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
50KD-GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
353
( 388 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーバリエーションが豊富です
【用途】
・D環の固定に使用します

ご注意

  • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

D環固定板 50mm幅用の型番50KD-GYのページです。 型番50KD-GYに関する仕様情報を記載しております。
D環固定板 50mm幅用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D環固定板 50mm幅用
タイタン D環止め
パンゲア用 D環付チェストベルト (墜落制止用器具)
ハーネス用腿パット
垂直親綱用グリップ
フルハーネス用縦型ポーチ
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格3531845,9591,9167,7294,220
通常出荷日6日目4日目1日目1日目1日目1日目
グレーブラックブラックブラック-
JANコード451062001239145106200388654510620808482451062005625845106202402064510620816494
トラスココード816-3455794-0696160-5541794-4829434-2747426-7034
質量(g)(g)13.0007.00024040760.00090.000
材質1PE(ポリエチレン)PE(ポリエチレン)ベルト、ポリエステルポリエステルランヤード:ナイロン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました