ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

オートマック ダイヤモンド砥石

オートマック ダイヤモンド砥石 D4
通常単価(税別)
2,422円
税込単価
2,664円
通常出荷日:6日目

【特長】・超硬・セラミックなどの硬質向きです。【用途】・切削・バリ取り。【商品仕様】・粒度(#):14...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具を御着用して下さい。

型番:

D4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D4の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
D4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,422円
( 2,664円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬・セラミックなどの硬質向きです。
【用途】
・切削・バリ取り。
【商品仕様】
・粒度(#):140
・刃径(mm):3.0
・刃長(mm):5.0
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):約45
・トラスココード:852-7772
・質量:2g
【材質/仕上】
・ダイヤモンド

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具を御着用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オートマック ダイヤモンド砥石の型番D4のページです。 型番D4に関する仕様情報を記載しております。
オートマック ダイヤモンド砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートマック ダイヤモンド砥石
オートマック ダイヤモンド砥石
オートマック ダイヤモンド砥石
オートマック ダイヤモンド砥石
オートマック ダイヤモンド砥石
オートマック ハットクリダイヤ10mm
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
通常価格2,422円2,422円2,079円2,422円2,422円7,504円
通常出荷日6日目6日目7日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました