ファクトリーサプライ用品技術窓口

DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ330(LW)

  • 使用用途
    静電気防止
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    LW
  • 色
    ブラック
  • JANコード
    4940656033099
  • トラスココード
    721-9415
  • 厚さ(mm)
    1.05(裏地含)
  • 手のひら周り(cm)
    23.8
  • 全長(cm)
    33.0
  • 中指長さ(cm)
    8.4
  • 質量(g)
    108
  • 材質1
    表:ポリウレタン
  • 材質2
    裏:綿、導電繊維
  • 表面抵抗値(Ω)
    10[[の3乗]]Ω~10[[の7乗]]Ω

ご注意

  • 電気を通します。耐電圧手袋ではありません。

型番:

D330-LW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

D330-LWの仕様・寸法情報

使用用途
静電気防止
商品タイプ
すべり止め
仕様
ロング
サイズ
LW
色
ブラック
JANコード
4940656033099
トラスココード
721-9415
厚さ(mm)
1.05(裏地含)
手のひら周り(cm)
23.8
全長(cm)
33.0
中指長さ(cm)
8.4
質量(g)
108
材質1
表:ポリウレタン
材質2
裏:綿、導電繊維
表面抵抗値(Ω)
10[[の3乗]]Ω~10[[の7乗]]Ω
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
D330-LW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,053円
( 4,458円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械的強度に優れた静電気対策手袋です。
・耐溶剤性も兼ね備えています。
・表面は粒子状のすべり止め加工を施しています。
【用途】
・製油所、塗装業、溶剤製造、印刷業、タンクローリー、花火製造業。
【商品仕様】
・色:ブラック
・サイズ:LW
・全長(cm):33.0
・手のひら周り(cm):23.8
・中指長さ(cm):8.4
・厚さ(mm):1.05(裏地含)
・電気抵抗値:1×10[[の3-7乗]]Ω(耐電手袋ではありません。電気を通します)
・JANコード:4940656033099
・トラスココード:721-9415
・質量:108g
【材質/仕上】
・表:ポリウレタン
・裏:綿、導電繊維

ご注意

  • 電気を通します。耐電圧手袋ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ330(LW)の型番D330-LWのページです。 型番D330-LWに関する仕様情報を記載しております。
DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ330(LW)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ330(LW)
DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ3300(LW)
ダイローブ330
DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ3300-55(L)
TRUSCO 静電気対策用手袋
静電気対策用手袋 ダイローブ H40 厚手タイプ
メーカーダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムトラスコ中山ダイヤゴム
通常価格4,053円4,497円3,100円7,724円385円 -2,532円 -
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目
使用用途静電気防止静電気防止静電気防止-静電気防止-
商品タイプすべり止めポリウレタンポリウレタン-ポリウレタン-
仕様ロングロングロング---
サイズLWLW----
色ブラックブラック黒--ブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました