17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モクバ印 ミニテコ100 100mm巾×250mm D-30

モクバ印 ミニテコ100 100mm巾×250mm

通常単価(税別)
2,818
税込単価
3,100
通常出荷日:2日目

【特長】・薄型・軽量、抜群の食い込みです。・刃先巾100mmと広く施工の際、小口を傷めにくいです。【用...

詳細を確認

    型番:

    D-30
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    D-30の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    D-30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,818
    ( 3,100 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・薄型・軽量、抜群の食い込みです。
    ・刃先巾100mmと広く施工の際、小口を傷めにくいです。
    【用途】
    ・建築工事の内、外壁材(A.L.C・サイディング・ボード・コンパネ等)の取り付け、取外しに
    ・ペンキ削りやスクレーパー作業に
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):100幅×250
    ・寸法(mm):100幅×250
    ・JANコード:4960408010291
    ・トラスココード:806-9925
    ・質量:430g
    【材質/仕上】
    ・機械構造用炭素鋼クロームメッキ仕上げ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 ミニテコ100 100mm巾×250mmの型番D-30のページです。 型番D-30に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 ミニテコ100 100mm巾×250mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 ミニテコ100 100mm巾×250mm
    ミニテコ
    モクバ印 ミニテコ 45mm巾×600mm(ブリスターパック入り)
    45x400mm ミニテコ
    40x310mm ミニテコ
    モクバ印 スリムミニテコ 25mm巾×600mm
    メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAエスコエスコMOKUBA
    通常価格2,8181,170 -3,3532,8932,3043,449
    通常出荷日2日目1日目2日目3日目3日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました