17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モクバ印 鉄筋曲 S型パイプ付長ハンドル 19X1080 D-29-19

モクバ印 鉄筋曲 S型パイプ付長ハンドル 19X1080

通常単価(税別)
10,394円
税込単価
11,433円
通常出荷日:6日目

【特長】・サイズに合ったパイプ付きで、効率よく曲げ作業ができます。・頭部は45°曲げで台直しに最適です...

詳細を確認

    型番:

    D-29-19
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    D-29-19の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    D-29-19
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,394円
    ( 11,433円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サイズに合ったパイプ付きで、効率よく曲げ作業ができます。
    ・頭部は45°曲げで台直しに最適です。
    【用途】
    ・異形鉄筋等の曲げ台直し作業
    【商品仕様】
    ・異形鉄筋19mm用
    ・JANコード:4960408011564
    ・トラスココード:806-9990
    ・質量:3250g
    【材質/仕上】
    ・機械構造用炭素鋼、熱処理鋼管

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 鉄筋曲 S型パイプ付長ハンドル 19X1080の型番D-29-19のページです。 型番D-29-19に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 鉄筋曲 S型パイプ付長ハンドル 19X1080のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 鉄筋曲 S型パイプ付長ハンドル 19X1080
    モクバ印 モクバ 鉄筋曲 パイプ付長ハンドル 19X1080
    モクバ印 鉄筋曲 S型パイプ付長ハンドル 16X1080
    モクバ印 鉄筋曲 パイプ付長ハンドル 16X1080
    モクバ印 鉄筋曲 S型パイプ付長ハンドル 13X600
    モクバ印 鉄筋曲 S型パイプ付長ハンドル 10X450
    メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
    通常価格10,394円9,967円6,032円5,815円3,666円3,449円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目9日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました