ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

プラスチックパレット D2ー909

プラスチックパレット D2ー909 D2-909-B
  • プラスチックパレット D2ー909
通常単価(税別)
14,925
税込単価
16,418
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造となっています。・ハンドリフ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

D2-909-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D2-909-Bの仕様・寸法情報

ライトブルー
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000(平置き段積み限定)
間口 (mm)
900
奥行 (mm)
900
JANコード
4983049531321
トラスココード
198-0537
質量(g)
12800
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
150

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
D2-909-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,925
( 16,418 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D2ー909の型番D2-909-Bのページです。 型番D2-909-Bに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット D2ー909のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット D2ー909
プラスチックパレット D4ー1113ー2
プラスチックパレット D2-1012
プラスチックパレット D4ー068100 青
プラスチックパレット Dー1115F
パレット LX-1111D2-2 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格14,92525,96616,30116,11549,67928,310
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ライトブルーライトブルーライトブルーライトブルーグレーブルー
最大静荷重 (kg)400040004000300040004000
最大動荷重 (kg)1000(平置き段積み限定)1000100075010001000
間口 (mm)90013001200100015001100
奥行 (mm)9001100100068011001100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト