17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベッセイ 標準はさみ D27AHL D27AHL

ベッセイ 標準はさみ D27AHL

通常単価(税別)
36,952円
税込単価
40,647円
通常出荷日:9日目

【特長】・焼き入れしたHSS刃です。・直きり右R用です。【用途】・板金。・鉄工業。【商品仕様】・全長(...

詳細を確認

    型番:

    D27AHL
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    D27AHLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    D27AHL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,952円
    ( 40,647円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・焼き入れしたHSS刃です。
    ・直きり右R用です。
    【用途】
    ・板金。
    ・鉄工業。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):260
    ・刃長(mm):33
    ・直切(左カーブも切れます)
    ・刃厚0.8
    ・JANコード:4010220000281
    ・トラスココード:853-4098
    ・質量:0.52kg
    【材質/仕上】
    ・炭素工具鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ベッセイ 標準はさみ D27AHLの型番D27AHLのページです。 型番D27AHLに関する仕様情報を記載しております。
    ベッセイ 標準はさみ D27AHLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベッセイ 標準はさみ D27AHL
    ベッセイ 標準はさみ D27AH
    ベッセイ 標準はさみ D08
    ベッセイ 標準はさみ D08L
    ベッセイ 万能はさみ D16L
    ベッセイ 万能はさみ D16S
    メーカーベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイ
    通常価格36,952円36,952円10,301円10,301円3,665円3,665円
    通常出荷日9日目6日目9日目9日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました