17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モクバ印 スリムミニテコ 25mm巾×600mm D22-60

モクバ印 スリムミニテコ 25mm巾×600mm

通常単価(税別)
3,449円
税込単価
3,794円
通常出荷日:9日目

【特長】・完全熱処理済です。・安全ロープ取付け穴付です。【用途】・自動車整備・アルミサッシ枠等の取り付...

詳細を確認

    型番:

    D22-60
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    D22-60の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    D22-60
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,449円
    ( 3,794円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・完全熱処理済です。
    ・安全ロープ取付け穴付です。
    【用途】
    ・自動車整備
    ・アルミサッシ枠等の取り付け、取外しに
    ・床板・ベニア板・ボード等の取外し作業に
    ・敷石・舗石の施工作業に
    ・ペンキ削りや錆落としに
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):25幅×600
    ・寸法(mm):25幅×600
    ・ソフトグリップ(樹脂製)仕様。
    ・JANコード:4960408010543
    ・トラスココード:806-9918
    ・質量:910g
    【材質/仕上】
    ・機械構造用炭素鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 スリムミニテコ 25mm巾×600mmの型番D22-60のページです。 型番D22-60に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 スリムミニテコ 25mm巾×600mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 スリムミニテコ 25mm巾×600mm
    モクバ印 スリムミニテコ 25mm巾×400mm
    モクバ印 曲棒(ハンドル) 25mm
    モクバ印 ミニテコ 45mm巾×600mm(ブリスターパック入り)
    モクバ印 金テコ 43巾×25Φ×1800mm
    モクバ印 中空L型バール 600mm
    メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
    通常価格3,449円2,658円5,745円2,953円6,791円3,022円
    通常出荷日9日目6日目9日目2日目6日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました