17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モクバ印 曲棒(ハンドル) 25mm D2-25

モクバ印 曲棒(ハンドル) 25mm

通常単価(税別)
5,745円
税込単価
6,320円
通常出荷日:9日目

【特長】・異形鉄筋が入ります。【用途】・鉄筋棒・異形鉄筋・鉄線材の曲げ【商品仕様】・寸法(mm):26...

詳細を確認

    型番:

    D2-25
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    D2-25の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    D2-25
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,745円
    ( 6,320円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・異形鉄筋が入ります。
    【用途】
    ・鉄筋棒・異形鉄筋・鉄線材の曲げ
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):260
    ・寸法(mm):260
    ・曲げ対象:25mm鉄筋
    ・パイプ等を製品に差込、曲板と併用してご使用ください。
    ・JANコード:4960408011120
    ・トラスココード:806-9916
    ・質量:1740g
    【材質/仕上】
    ・機械構造用炭素鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 曲棒(ハンドル) 25mmの型番D2-25のページです。 型番D2-25に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 曲棒(ハンドル) 25mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 曲棒(ハンドル) 25mm
    モクバ印 曲棒(ハンドル) 16mm
    モクバ印 曲棒(ハンドル) 19mm
    モクバ印 曲棒(ハンドル) 13mm
    モクバ印 曲棒(ハンドル) 10mm
    モクバ印 曲棒(ハンドル) 22mm
    メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
    通常価格5,745円2,090円2,735円1,577円1,500円5,305円
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング
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
    型番が確定しました