17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モクバ印 曲棒(ハンドル) 22mm D2-22

モクバ印 曲棒(ハンドル) 22mm

通常単価(税別)
5,305円
税込単価
5,836円
通常出荷日:9日目

【特長】・異形鉄筋が入ります。【用途】・鉄筋棒・異形鉄筋・鉄線材の曲げ【商品仕様】・寸法(mm):26...

詳細を確認

    型番:

    D2-22
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    D2-22の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    D2-22
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,305円
    ( 5,836円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・異形鉄筋が入ります。
    【用途】
    ・鉄筋棒・異形鉄筋・鉄線材の曲げ
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):260
    ・寸法(mm):260
    ・曲げ対象:22mm鉄筋
    ・パイプ等を製品に差込、曲板と併用してご使用ください。
    ・JANコード:4960408011113
    ・トラスココード:806-9914
    ・質量:1750g
    【材質/仕上】
    ・機械構造用炭素鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 曲棒(ハンドル) 22mmの型番D2-22のページです。 型番D2-22に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 曲棒(ハンドル) 22mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 曲棒(ハンドル) 22mm
    モクバ印 曲棒(ハンドル) 19mm
    モクバ印 曲棒(ハンドル) 25mm
    モクバ印 曲棒(ハンドル) 16mm
    モクバ印 曲棒(ハンドル) 10mm
    モクバ印 曲棒(ハンドル) 13mm
    メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
    通常価格5,305円2,735円5,745円2,090円1,500円1,577円
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました