17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モクバ印 S型長ハンドル 10mm×450mm D14-10

モクバ印 S型長ハンドル 10mm×450mm

通常単価(税別)
2,613
税込単価
2,874
通常出荷日:2日目

【特長】・45度曲げで、台直しに最適です。【用途】・鉄筋棒・異形鉄筋・鉄線材の曲げ【商品仕様】・寸法(...

詳細を確認

    型番:

    D14-10
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    D14-10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    D14-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,613
    ( 2,874 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・45度曲げで、台直しに最適です。
    【用途】
    ・鉄筋棒・異形鉄筋・鉄線材の曲げ
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):10×450
    ・寸法(mm):10×450
    ・曲げ対象:10mm鉄筋
    ・JANコード:4960408011250
    ・トラスココード:806-9898
    ・質量:650g
    【材質/仕上】
    ・機械構造用炭素鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 S型長ハンドル 10mm×450mmの型番D14-10のページです。 型番D14-10に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 S型長ハンドル 10mm×450mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 S型長ハンドル 10mm×450mm
    モクバ印 鉄筋曲 S型パイプ付長ハンドル 10X450
    モクバ印 S型長ハンドル 16mm×500mm
    モクバ印 S型長ハンドル 13mm×500mm
    モクバ印 曲棒(ハンドル) 10mm
    モクバ印 中空L型バール 450mm
    メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
    通常価格2,6133,4493,7552,7601,5002,065
    通常出荷日2日目9日目2日目2日目9日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました