17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“ビスキャッチビット” D-13
  • “ビスキャッチビット”

“ビスキャッチビット”

通常単価(税別)
812円
税込単価
893円
通常出荷日:9日目

【特長】・磁石の効かない奥深い所のビスを落とさず作業ができます。・充電ドライバー対応型6.35mm用ビ...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    115
  • JANコード
    4935561010136
  • トラスココード
    853-5740
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.2
  • 材質1
    軸部特殊工具鋼
  • 軸長(mm)
    90
  • 重量 (g)
    21

型番:

D-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D-13の仕様・寸法情報

全長(mm)
115
JANコード
4935561010136
トラスココード
853-5740
先端サイズ・プラス(+)
No.2
材質1
軸部特殊工具鋼
軸長(mm)
90
重量(g)
21
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
D-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
812円
( 893円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁石の効かない奥深い所のビスを落とさず作業ができます。
・充電ドライバー対応型6.35mm用ビットです。
【用途】
・磁石の効かないビスを落とさず廻せます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“ビスキャッチビット”の型番D-13のページです。 型番D-13に関する仕様情報を記載しております。
“ビスキャッチビット”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ビスキャッチビット”
ビスキャッチビット(インパクト対応タイプ) D-14
クイックキャッチャー(キーアダプター付)カラビナ・キーアダプター付
1/4 HEXビットホルダー
電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6
スマートアングルドライバー
メーカー平井工具平井工具ベッセルシグネットPBスイスツールズSK-11
通常価格812円979円1,277円806円1,494円2,180円
通常出荷日9日目1日目1日目4日目3日目2日目
全長(mm)11511561666040
JANコード49355610101364935561992197----
トラスココード853-5740389-3162----
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2----
材質1軸部特殊工具鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました