17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モクバ印 曲板(プレート)16mm D1-16

モクバ印 曲板(プレート)16mm

通常単価(税別)
3,595
税込単価
3,955
通常出荷日:9日目

【特長】・鉄筋棒、鉄線材、異形鉄筋何でも軽便強力に曲げられます。【用途】・鉄筋棒・異形鉄筋・鉄線材の曲...

詳細を確認

    型番:

    D1-16
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    D1-16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    D1-16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,595
    ( 3,955 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・鉄筋棒、鉄線材、異形鉄筋何でも軽便強力に曲げられます。
    【用途】
    ・鉄筋棒・異形鉄筋・鉄線材の曲げ
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):160×200
    ・寸法(mm):160×200
    ・対象材料直径:16mm
    ・曲棒(ハンドル)を使用て曲げる
    ・JANコード:4960408011021
    ・トラスココード:806-9893
    ・質量:1460g
    【材質/仕上】
    ・機械構造用炭素鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 曲板(プレート)16mmの型番D1-16のページです。 型番D1-16に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 曲板(プレート)16mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 曲板(プレート)16mm
    モクバ印 曲板(プレート)13mm
    モクバ印 曲板(プレート)10mm
    モクバ印 曲棒(ハンドル) 16mm
    千吉 曲板
    モクバ印 S型長ハンドル 16mm×500mm
    メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA千吉MOKUBA
    通常価格3,5952,6842,2052,0902,054 -3,755
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目3日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました