17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デザインナイフ

通常単価(税別)
602円~863円
税込単価
662円~949円
通常出荷日:2日目~9日目

【特長】・繊細な切り抜きに適したデザインナイフです。・刃・針が両端に装着されており、ボディーの中に収納...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    刃厚

    (mm)

    全長

    (mm)

    適合替刃

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    グリーン購入法適合品

    最小発注数量
    0.38
    124
    BDA-200P・BDC-200P
    853-3863
    4904011010590
    32.000
    本体:ナイロン樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)
    -
    1個
    0.38
    142
    BDA-200P・BDC-200P
    853-3866
    4904011010828
    40.000
    本体:アルミダイキャスト、刃:合金工具鋼(SKS81)
    -
    1個
    0.45
    -
    -
    853-3875
    4904011012624
    29.000
    本体再生P.P
    適合
    20個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    602円
    ( 662円 )
    2日目
    863円
    ( 949円 )
    2日目
    727円
    ( 800円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・繊細な切り抜きに適したデザインナイフです。
    ・刃・針が両端に装着されており、ボディーの中に収納できます。
    ・軽くて丈夫なアルミ削りだしホルダーです。
    【用途】
    ・アートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業用。
    ・針部でけがき作業等も可能です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デザインナイフのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デザインナイフ
    140mm デザインナイフ
    デザインナイフ KIRIE
    デザインナイフ(緑)
    デザインナイフ パステル
    デザインカッター DL-400
    メーカーNTカッターエスコNTカッタームラテックKDSNTカッターNTカッター
    通常価格602円-758円2,218円687円609円727円
    通常出荷日2日目〜3日目1日目4日目4日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト