ツール用品技術窓口

【特長】
・特殊なフラットカッターヘッドで小さなR切断が可能です。
・直きり右R用です。
【用途】
・板金。
・鉄工業。
【商品仕様】
・刃長(mm):27
・全長(mm):230
・直切(右カーブも切れます)
・JANコード:4010220000007
・トラスココード:853-3713
・質量:0.33kg
【材質/仕上】
・炭素工具鋼


ベッセイ
ベッセイ 万能はさみ D16L

ベッセイ
帯鉄用はさみ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
ヘビースニップ N-838
4通常価格(税別):2,500円

アルス
“クラフトチョキ”(万能型)
4.1通常価格(税別):2,215円

エンジニア
鉄腕ハサミGT PH-55 全長160mm
4通常価格(税別):3,034円

長谷川刃物
ボンドフリーPRO
0通常価格(税別):7,137円

千吉
千吉 万能金切鋏 B型
0通常価格(税別):4,959円

アズワン
金属用ハサミ 350シリーズ
5通常価格(税別):3,141円~

千吉
千吉 金切鋏 直線・曲線切L型
5通常価格(税別):3,490円

SK-11
金切鋏(倍力型)
4.8通常価格(税別):2,320円

SK-11
ストロング万能はさみ(カーブ・ストレート・ロング)
4.5通常価格(税別):1,371円~