17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC コーナーレンチ アルミ被覆管専用900 CWPAL900

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MCC コーナーレンチ アルミ被覆管専用900

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CWPAL900

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・被覆鋼管・継手などの締付けに最適です。
・パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適です。
【用途】
・被覆鋼管・継手などの締付けに
【商品仕様】
・適用管呼び寸法:80A
・くわえられる管の呼び寸法65~100A
・口開き幅76~134mm
・ポリ・塩ビ系被覆にピッタリフィットするきめ細かい歯が被覆の傷を最小に抑え、面倒な後処理不要。
・大きなアゴ・歯部が確実にパイプをくわえる被覆鋼管専用設計。
・JANコード:4989065108752
・トラスココード:811-2839
・質量:5600g

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4989065108752
トラスココード
811-2839
質量(g)
1100.0
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト