17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC コーナーレンチ アルミ被覆管専用600 CWPAL600

MCC コーナーレンチ アルミ被覆管専用600

通常単価(税別)
23,435
税込単価
25,779
通常出荷日:6日目

【特長】・被覆鋼管・継手などの締付けに最適です。・パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所...

詳細を確認
  • JANコード
    4989065108745
  • トラスココード
    811-2838
  • 質量(g)
    800

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

CWPAL600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CWPAL600の仕様・寸法情報

JANコード
4989065108745
トラスココード
811-2838
質量(g)
800
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CWPAL600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,435
( 25,779 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・被覆鋼管・継手などの締付けに最適です。
・パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適です。
【用途】
・被覆鋼管・継手などの締付けに
【商品仕様】
・適用管呼び寸法:50A
・くわえられる管の呼び寸法40~80A
・口開き幅48~102mm
・ポリ・塩ビ系被覆にピッタリフィットするきめ細かい歯が被覆の傷を最小に抑え、面倒な後処理不要。
・大きなアゴ・歯部が確実にパイプをくわえる被覆鋼管専用設計。
・JANコード:4989065108745
・トラスココード:811-2838
・質量:3000g

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC コーナーレンチ アルミ被覆管専用600の型番CWPAL600のページです。 型番CWPAL600に関する仕様情報を記載しております。
MCC コーナーレンチ アルミ被覆管専用600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC コーナーレンチ アルミ被覆管専用600
MCC コーナーレンチ アルミ被覆管専用900
MCC パイプレンチ アルミDA被覆管専用 600
MCC コーナーレンチ アルミ被覆管専用AD 250
MCC パイプレンチ 被覆管専用 250
MCC パイプレンチ アルミDAL被覆管専用 350
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格23,43540,38619,5579,9677,85511,357
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード498906510874549890651087524989065103498498906510312249890651017844989065101883
トラスココード811-2838811-2839811-2706811-2541811-2712811-2710
質量(g)8001100.017000.01000120002300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました