17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC ライニングSGMレンチ 100A CWP0510A
  • MCC ライニングSGMレンチ 100A

MCC ライニングSGMレンチ 100A

通常単価(税別)
66,526円
税込単価
73,179円
通常出荷日:6日目

【特長】・メカニカル継手専用レンチです。(大阪ガス推奨品)【用途】・メカニカル継手の締め付けに【商品仕...

詳細を確認
  • JANコード
    4989065102491
  • トラスココード
    811-2538
  • 質量(g)
    630.000

型番:

CWP0510A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CWP0510Aの仕様・寸法情報

JANコード
4989065102491
トラスココード
811-2538
質量(g)
630.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CWP0510A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,526円
( 73,179円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メカニカル継手専用レンチです。(大阪ガス推奨品)
【用途】
・メカニカル継手の締め付けに
【商品仕様】
・締め付けできる継手:SGM継手80A・100A、白ガス管・塩ビライニング管、継手:80A・100A
・MCC ライニングSGMレンチ 100A
・JANコード:4989065102491
・トラスココード:811-2538
・質量:6.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC ライニングSGMレンチ 100Aの型番CWP0510Aのページです。 型番CWP0510Aに関する仕様情報を記載しております。
MCC ライニングSGMレンチ 100Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC ライニングSGMレンチ 100A
MCC ライニングSGMレンチ 80A
MCC 細いチェーンクランプ I-100
MCC パイプレンチ 被覆管専用 250
MCC コーナーレンチ アルミ被覆管専用600
MCC コーナーレンチ アルミ被覆管専用900
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格66,526円22,976円25,808円7,855円23,435円40,386円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード498906510249149890651024844989065108288498906510178449890651087454989065108752
トラスココード811-2538811-2540811-2577811-2712811-2838811-2839
質量(g)630.00056004500.0120008001100.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました