17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC PCM継手用パイプレンチ80A CWM0780A
  • MCC PCM継手用パイプレンチ80A

MCC PCM継手用パイプレンチ80A

通常単価(税別)
22,976
税込単価
25,274
通常出荷日:6日目

【特長】・メカニカル継手専用レンチです。(東京ガス推奨品)【用途】・メカニカル継手の締め付けに【商品仕...

詳細を確認
  • JANコード
    4989065102507
  • トラスココード
    811-2532

型番:

CWM0780A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CWM0780Aの仕様・寸法情報

JANコード
4989065102507
トラスココード
811-2532

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CWM0780A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,976
( 25,274 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メカニカル継手専用レンチです。(東京ガス推奨品)
【用途】
・メカニカル継手の締め付けに
【商品仕様】
・締め付けできる継手:PCM継手50A・80A、白ガス管
・MCC PCM継手用パイプレンチ80A
・JANコード:4989065102507
・トラスココード:811-2532
・質量:4kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC PCM継手用パイプレンチ80Aの型番CWM0780Aのページです。 型番CWM0780Aに関する仕様情報を記載しております。
MCC PCM継手用パイプレンチ80Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC PCM継手用パイプレンチ80A
MCC ライニングSGMレンチ 80A
MCC ライニングSGMレンチ 100A
MCC パイプレンチ 被覆管専用 250
MCC パイプレンチ アルミDAL被覆管専用 300
MCC パイプレンチ アルミDAL被覆管専用 250
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格22,97622,97666,5267,8559,0158,684
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード498906510250749890651024844989065102491498906510178449890651018764989065101869
トラスココード811-2532811-2540811-2538811-2712811-2709811-2708

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました