17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

グリップレンチ
MCCコーポレーション
検定ヤスリ(鉄工タイプ)
ツボサン
パイプレンチ(TPW)
トラスコ中山
アングルコーナーレンチ CWA-300
  • アングルコーナーレンチ

アングルコーナーレンチ

通常単価(税別)
8,070
税込単価
8,877
通常出荷日:4日目

【特長】・スリムワイドに加え、ヘッドが自在に動くので狭所の配管作業に最適です。・ヘッドの曲がり角度は3...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    305
  • JANコード
    4989065108776
  • トラスココード
    811-2533
  • 質量(g)
    5000
  • 材質1
    本体:アルミ
  • くわえられる管外径(mm)
    16~48
  • くわえられる管呼び寸法
    10~32A
  • 全長(呼称)(mm)
    300

型番:

CWA-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CWA-300の仕様・寸法情報

全長(mm)
305
JANコード
4989065108776
トラスココード
811-2533
質量(g)
5000
材質1
本体:アルミ
くわえられる管外径(mm)
16~48
くわえられる管呼び寸法
10~32A
全長(呼称)(mm)
300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CWA-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,070
( 8,877 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムワイドに加え、ヘッドが自在に動くので狭所の配管作業に最適です。
・ヘッドの曲がり角度は30度です。
【用途】
・亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに。
【材質】
・本体:アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アングルコーナーレンチの型番CWA-300のページです。 型番CWA-300に関する仕様情報を記載しております。
アングルコーナーレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルコーナーレンチ
グリップレンチ 化粧管13
GWアタッチメント
グリップレンチ
脚付パイプバイス
MCC 樹脂管バイス 200
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格8,0708,3144,84015,28025,17131,741
通常出荷日4日目1日目5日目5日目5日目4日目
全長(mm)305200----
JANコード498906510877649890651145934989065114708498906511469249890651127804989065103689
トラスココード811-2533382-8608658-7205658-7206820-7548811-2590
質量(g)5000390.020.0007001100.01700
材質1本体:アルミ樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト