17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビネーションレンチ

コンビネーションレンチ

通常単価(税別)
5,643円~11,798円
税込単価
6,207円~12,978円
通常出荷日:6日目

【特長】・メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。・整理保管に便利なレンチホルダー付きです。・メ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    900
  • 材質1
    クロームバナジューム鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • セット内容(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

セット内容(mm)

最小発注数量
4989530604499
853-3551
-
1個
4989530606394
853-3552
8・10・12・14・17・19・21
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,643円
( 6,207円 )
6日目
11,798円
( 12,978円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。
・整理保管に便利なレンチホルダー付きです。
・メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。
・整理保管に便利なレンチホルダー付き。
【用途】
・ボルトやナットの締め付け、緩め作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンビネーションレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションレンチ
オープンレンチセット
ドルフィンレンチセット
3本組フレアナットレンチセット フラットタイプ
4イン1リバースラチェットレンチ
コンビネーションレンチ 10mm
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格5,643円-7,867円4,699円5,235円2,518円888円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目2日目〜
質量(g)9001200.0400.0300148.000-
材質1クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト