17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HIT チェンレンチ CW-10L

HIT チェンレンチ

通常単価(税別)
74,837円
税込単価
82,321円
通常出荷日:6日目

【特長】・特許チェンストッパー付き安全チェンレンチです。・パイプレンチの使用できない場所でもチェンが入...

詳細を確認

    型番:

    CW-10L
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    CW-10Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CW-10L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    74,837円
    ( 82,321円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特許チェンストッパー付き安全チェンレンチです。
    ・パイプレンチの使用できない場所でもチェンが入れば連続作業が出来ます。
    ・本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。
    ・外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心して出来ます。
    【用途】
    ・ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
    【商品仕様】
    ・くわえられる管呼び寸法:25~300A
    ・全長(mm):710
    ・くわえられる管外径(mm):34~320
    ・外径(mm):34~320
    ・外径(mm):34~320
    ・くわえられるガス管の最大呼び寸法呼び径(B):1~12
    ・保証荷重(kgf・m):330
    ・チェーンの長さ(mm):1170
    ・JANコード:4953830240145
    ・トラスココード:852-0743
    ・質量:6.45kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HIT チェンレンチの型番CW-10Lのページです。 型番CW-10Lに関する仕様情報を記載しております。
    HIT チェンレンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HIT チェンレンチ
    HIT チェンレンチ
    HIT パイプレンチ
    76mm/450mm パイプレンチ(アルミ合金)
    600mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
    パイプ断水機 ISK
    メーカーヒットヒットヒットエスコエスコ育良精機製作所
    通常価格74,837円83,255円6,627円 -7,800円18,502円76,103円 -
    通常出荷日6日目6日目5日目1日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました