17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヤマト バイブレータ CV-20型 200V50HZ CV-20-2-5

ヤマト バイブレータ CV-20型 200V50HZ

通常単価(税別)
57,325
税込単価
63,058
通常出荷日:6日目

【特長】・振動数と取付けベースの間に板ばねとバランスウェイトを設け、反力を吸収して高速搬送を実現してい...

詳細を確認

    型番:

    CV-20-2-5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CV-20-2-5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CV-20-2-5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    57,325
    ( 63,058 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・振動数と取付けベースの間に板ばねとバランスウェイトを設け、反力を吸収して高速搬送を実現しています。
    【用途】
    ・ホッパの振動源に。
    ・各種機器の振動源に。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):78.2
    ・奥行(mm):178.5
    ・全高(mm):145.5
    ・定格電流(A):04
    ・電圧(V):200
    ・電圧(V):200
    ・定格電流(A):04
    ・全高(mm):145.5
    ・入力周波数(HZ):50
    ・トラスココード:852-1888
    ・質量:4.2kg
    【材質/仕上】
    ・本体カバー:鋼板

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマト バイブレータ CV-20型 200V50HZの型番CV-20-2-5のページです。 型番CV-20-2-5に関する仕様情報を記載しております。
    ヤマト バイブレータ CV-20型 200V50HZのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマト バイブレータ CV-20型 200V50HZ
    ヤマト バイブレータ CV-20型 200V60HZ
    ヤマト バイブレータ YV-20型 200V50HZ
    ヤマト バイブレータ CV-10型 200V50HZ
    ヤマト バイブレータ CV-30型 200V50HZ
    ヤマト バイブレータ CV-02型 200V50HZ
    メーカーヤマトヤマトヤマトヤマトヤマトヤマト
    通常価格57,32557,32588,23637,19389,57643,932
    通常出荷日6日目6日目14日目6日目14日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました