17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヤマト バイブレータ CV-02型 200V60HZ CV-02-2-6

ヤマト バイブレータ CV-02型 200V60HZ

通常単価(税別)
43,932円
税込単価
48,325円
通常出荷日:9日目

【特長】・カウンターウェイトをスライドさせることにより、シュートの形状、長さ、重さに対する調整を容易で...

詳細を確認

    ご注意

    • CV-0型はコントローラ不要で、一定の振動を得られるように設計してありますが、可変でご使用の場合は、コントローラ EC-4Sが必要です。

    型番:

    CV-02-2-6
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:CV-02-2-6>
    ・定格電流(A):02
    ・外径×全長×全高(mm):66×107×110
    ・入力周波数(HZ):60
    ・電圧(V):200
    ・適用コントローラ:ECI-03C
    ・材質:本体…鉄

    CV-02-2-6の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CV-02-2-6
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,932円
    ( 48,325円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カウンターウェイトをスライドさせることにより、シュートの形状、長さ、重さに対する調整を容易です。
    ・長期にわたり安定した動作を保ち、ムラのない一定の速度が得られます。
    【用途】
    ・シュート流れの補助に。
    ・各種機器の振動減に。
    【商品仕様】
    ・定格電流(A):02
    ・電圧(V):200
    ・定格電流(A):02
    ・電圧(V):200
    ・外径×全長×全高(mm):66×107×110
    ・入力周波数(HZ):60
    ・トラスココード:852-1883
    ・質量:1.6kg
    【材質/仕上】
    ・本体:鉄

    ご注意

    • CV-0型はコントローラ不要で、一定の振動を得られるように設計してありますが、可変でご使用の場合は、コントローラ EC-4Sが必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマト バイブレータ CV-02型 200V60HZの型番CV-02-2-6のページです。 型番CV-02-2-6に関する仕様情報を記載しております。
    ヤマト バイブレータ CV-02型 200V60HZのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマト バイブレータ CV-02型 200V60HZ
    ヤマト バイブレータ CV-02型 200V50HZ
    ヤマト バイブレータ CV-10型 200V60HZ
    ヤマト バイブレータ CV-30型 200V60HZ
    ヤマト バイブレータ CV-20型 200V60HZ
    ヤマト バイブレータ CV-01型 200V60HZ
    メーカーヤマトヤマトヤマトヤマトヤマトヤマト
    通常価格43,932円43,932円37,193円89,576円57,325円35,853円
    通常出荷日9日目6日目6日目14日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました