ツール用品技術窓口
VERTEX
ノズル クーラントシステム 1/4タイプ
VERTEX
通常価格(税別):929円~
通常出荷日:3日目 ~
VERTEX
マニホールド クーラントシステム 1/4タイプ
VERTEX
通常価格(税別):1,169円~
通常出荷日:4日目
VERTEX
ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長36.3〜57.3mm
通常価格(税別):1,800円~
通常出荷日:4日目
VERTEX
ジョイントキット・ホースキット クーラントシステム 1/4タイプ
通常価格(税別):2,000円~
通常出荷日:4日目
VERTEX
アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/4タイプ
通常価格(税別):1,700円~
通常出荷日:4日目
VERTEX
ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長37〜37.2mm
通常価格(税別):1,696円~
通常出荷日:3日目 ~
VERTEX
バルブ クーラントシステム 1/4タイプ
VERTEX
通常価格(税別):2,134円~
通常出荷日:4日目
VERTEX
プライヤー クーラントシステム 1/4タイプ
VERTEX
通常価格(税別):8,720円~
通常出荷日:4日目
VERTEX
アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/2タイプ
通常価格(税別):1,400円~
通常出荷日:4日目
VERTEX
ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長41.4mm/49.9mm
通常価格(税別):1,900円~
通常出荷日:4日目



【特長】・重力によって液を供給するタンクです。【用途】・低粘度の液供給のため。
| 型番 | トラスココード | 質量 | 材質1 |
|---|---|---|---|
| CT-E4.0C4 | 810-5105 | 1400.000g | ポリエチレン(PE) |
| CT-E4.0 | 810-5090 | 1000.000g | ポリエチレン(PE) |
| CT-E4.0C2 | 810-5092 | 1200.000g | ポリエチレン(PE) |
| CT-E4.0C3 | 810-5093 | 1300.000g | ポリエチレン(PE) |
| CT-E4.0C1 | 810-5091 | 1100.000g | ポリエチレン(PE) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
エアージェット用マグネット台(吸着力320N)
5通常価格(税別):6,778円

MSTコーポレーション
ロックライン プライヤー
4通常価格(税別):5,357円~

トラスコ中山
ジョイントプライヤー(クーラントライナー用)
4通常価格(税別):9,662円~

扶桑精機
扶桑 容器CT-E型 0.5リットル CT-E0.5
4通常価格(税別):5,500円

トラスコ中山
クーラントライナー 1/4用片ソケット片めねじRc1/8
0通常価格(税別):1,015円~

扶桑精機
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR)
0通常価格(税別):52円

扶桑精機
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#13 弁座セット(ふっ素樹脂)
0通常価格(税別):599円

ミスミ
生爪
4.7通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
Tスロットナット
4.6通常価格(税別):360円~