17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 容器CT-E型 0.5リットル CT-E0.5

通常単価(税別)
5,500
税込単価
6,050
通常出荷日:7日目

【特長】・ポリ容器は高いところに吊るして液の自重により供給します【用途】・粘度の低い液体向けです

  • 種類
    容器
  • トラスココード
    810-5094
  • 高さ(mm)
    255(305)
  • 質量 (g)
    150.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 容器本体以外は耐溶剤性になっていません。溶剤系の液体を使用する場合はお問い合わせください。

型番:

CT-E0.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CT-E0.5の仕様・寸法情報

種類
容器
トラスココード
810-5094
高さ(mm)
255(305)
質量(g)
150.000
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CT-E0.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,500
( 6,050 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ容器は高いところに吊るして液の自重により供給します
【用途】
・粘度の低い液体向けです

ご注意

  • 容器本体以外は耐溶剤性になっていません。溶剤系の液体を使用する場合はお問い合わせください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 容器CT-E型 0.5リットル CT-E0.5の型番CT-E0.5のページです。 型番CT-E0.5に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 容器CT-E型 0.5リットル CT-E0.5のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
生産設備装置に使用しています
4
満足度:4.0
生産設備装置の樹脂にエタノールを自動で滴下し滑りを良くするに装置に使用しています。装置としてはこの商品をタンクとし、電磁...もっと読む
0人が参考にしています。
容器
4
満足度:4.0
容器の中に油を入れて使用しました。特に品質に問題なく使用できています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 容器CT-E型 0.5リットル CT-E0.5
扶桑 タップタッチニードル管TN-10 φ0.5xφ0.8 スリーブ付10cm
扶桑 マジックカット用ホルダーM型
扶桑 タップタッチニードル管TN-10B φ1.1xφ1.5スリーブ付10cm
扶桑 マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C100
扶桑 マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C50
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格5,5001,1159,9001,11513,58412,677
通常出荷日7日目11日目8日目8日目8日目8日目
種類容器ノズル・噴射管ホルダノズル・噴射管--
トラスココード810-5094810-5516810-5558810-5518--
高さ(mm)255(305)-----
質量(g)150.0005.000-5.000--
材質1ポリエチレン(PE)黄銅クローム黄銅クロム黄銅クローム--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト