ツール用品技術窓口

扶桑 0.5リットルM型容器(吊金具無し・液ホース付)

  • 種類
    容器
  • トラスココード
    810-5069
  • 高さ(mm)
    255(305)
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 容器本体以外は耐溶剤性になっていません。溶剤系の液体を使用する場合はお問い合わせください。
  • 容器本体以外は耐溶剤性になっていません。溶剤系の液体を使用する場合はお問い合わせください。

型番:

14101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

14101の仕様・寸法情報

種類
容器
トラスココード
810-5069
高さ(mm)
255(305)
材質1
ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
14101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,427円
( 3,770円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重力によって液を供給するタンクです。
【用途】
・低粘度の液供給のため。

ご注意

  • 容器本体以外は耐溶剤性になっていません。溶剤系の液体を使用する場合はお問い合わせください。
  • 容器本体以外は耐溶剤性になっていません。溶剤系の液体を使用する場合はお問い合わせください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 0.5リットルM型容器(吊金具無し・液ホース付)の型番14101のページです。 型番14101に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 0.5リットルM型容器(吊金具無し・液ホース付)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
加工油を入れる
4
満足度:4.0
加工油をこの容器に入れスネークで加工油を垂らしました。問題なく使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 0.5リットルM型容器(吊金具無し・液ホース付)
扶桑 容器CT-E型 0.5リットル CT-E0.5
扶桑 マジックカット用ホルダーM型
扶桑 空気機器・パーツ 液ホース(ウレタン)φ4×6 透明
扶桑 スプレーガン用取付金具 アームΦ10×300L
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格3,427円5,500円9,900円384円2,500円52円
通常出荷日8日目7日目8日目8日目7日目3日目
種類容器容器ホルダチューブ・管アームパッキン・O-リング
トラスココード810-5069810-5094810-5558810-5633810-5566810-5531
高さ(mm)255(305)255(305)----
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)黄銅クロムウレタン黄銅クロムNBR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました