17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 段数

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

段数

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
3段
851-4973
3500
1個
4段
851-4974
4200
1個
5段
851-4975
4900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,648円
( 29,313円 )
4日目
32,226円
( 35,449円 )
4日目
40,142円
( 44,156円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上わく付き踏台のロングセラー品です
・天場と踏ざんが広いタイプです
・傾斜が緩やかで昇降しやすくなっています
【用途】
・家庭内の蛍光灯交換や清掃に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

上わく付き踏台 コメットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上わく付き踏台 コメット
ピカ 上わく付き踏台 PFD型
ピカ 踏台 WAS型
踏台 PFC/PFW
ピカ 踏台BlackEdition WAS-BK型
DXV用手すり 挿込型
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格26,648円-11,924円 -15,291円 -8,103円 -17,892円 -41,421円
通常出荷日4日目6日目6日目4日目〜18日目4日目
商品タイプはしご兼脚立-----
規格規格無し-----
材質1アルミ合金-----
色水色-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト