17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ 内張りハツリーセット CT-610

サンフラッグ 内張りハツリーセット【2個入り】

通常単価(税別)
2,090円
税込単価
2,299円
通常出荷日:2日目

【特長】・握りやすいストリームライングリップです。・自動車内の内張りフックおよびピンなどの取り外しに使...

詳細を確認

    型番:

    CT-610
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (2個入り)

    CT-610の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CT-610
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,090円
    ( 2,299円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・握りやすいストリームライングリップです。
    ・自動車内の内張りフックおよびピンなどの取り外しに使用します。
    ・自動車の内張り外し、フック、ピン抜きにご使用下さい。
    【用途】
    ・車両点検、メンテナンスなどに
    【商品仕様】
    ・全長163mm、軸長80mm、口径5~7mm(小)
    ・全長200mm、軸長100mm、口径5~9mm(中) 計2本入
    ・JANコード:4906842251159
    ・トラスココード:853-5855
    ・質量:190g

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンフラッグ 内張りハツリーセットの型番CT-610のページです。 型番CT-610に関する仕様情報を記載しております。
    サンフラッグ 内張りハツリーセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンフラッグ 内張りハツリーセット
    ロングネックファンネル
    [30-180mm] スライドハンマープーラー
    1/2"x14 パイプタップ(NPT/SKS2)
    T型オイルシールプーラー
    ワイヤーツイスター 6インチ
    メーカーサンフラッグアストロプロダクツ(ワールドツール)エスコエスコアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
    通常価格2,090円675円76,221円9,740円2,939円4,650円
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました