17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンタンク(容量50L,150L)
  • クリーンタンク(容量50L,150L)

クリーンタンク(容量50L,150L)

ご注意

  • 使用温度は40℃まで。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

最小発注数量
50L
135-1112
6750.0
250
590
770
1個
150L
135-1118
13000.0
288
1328
820
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,601円
( 85,361円 )
8日目
137,629円
( 151,392円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用まな板の洗浄・消毒殺菌槽です。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 使用温度は40℃まで。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンタンク(容量50L,150L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンタンク(容量50L,150L)
YB型ローリータンク
ローリータンク Y型
開放円筒タンク N型
スーパータンクSP型
A型密閉円筒型タンク
メーカーダイライトダイライトダイライトダイライトダイライトダイライト
通常価格77,601円-18,956円 -19,067円 -65,411円 -129,114円51,470円 -
通常出荷日8日目5日目〜8日目〜4日目〜19日目5日目〜
商品タイプタンクタンクタンク---
材質(本体)ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト