ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |






【特長】
・省スペース性に優れたスリムな密閉丸型タイプです。
・内装はナチュラルで清潔です。
【用途】
・水、薬品等の貯蔵に最適
【材質】
・ポリエチレン(PE)

スイコー
UL型タンク密閉丸型

ダイライト
スーパータンクSP型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイコー
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
5通常価格(税別):2,352円~

スイコー
ニップル 25A(ジョイント用)
0通常価格(税別):1,352円

リス
GKタライ
0通常価格(税別):1,734円~

ダイライト
角槽用オプション
0通常価格(税別):5,796円~

新輝合成
トンボタライ
0通常価格(税別):1,166円~

三甲
サンコータル台車
0通常価格(税別):15,141円~

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
5通常価格(税別):8,400円~