ツール用品技術窓口
東日製作所
SH型 オープンヘッド
東日製作所
通常価格(税別):2,531円~
通常出荷日:1日目 ~
東日製作所
トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP25N3X10D
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:7日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所
通常価格(税別):14,564円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
東日製作所
通常価格(税別):18,068円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,252円~
通常出荷日:在庫品1日目
![トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP50N3X12D CSP50N3X12D-[10-50/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223009104359/223009104359_20230801115839.jpg)
ヘッド交換式の単能型トルクレンチ。【特長】・単能形のヘッド交換式トルクレンチ。・専用工具がなければトル...
詳細を確認ヘッド交換式の単能型トルクレンチ。
【特長】
・単能形のヘッド交換式トルクレンチ。
・専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配なし。
・交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知可能。
【用途】
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。
【概要】
【特長】
【仕様】
| 型番 | CSP50N3X12D | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 最小~最大 | 10~50 | |
| 適用ねじ(参考) | 普通鋼 | M10 | |
| ハイテン | M8 | ||
| 最大トルク時の手力P[N] | 240 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 208 |
| 全長 | L’ | 215 | |
| 頭部 | d3 | 12 | |
| 本体 | m | 25.5 | |
| n | 11.2 | ||
| d | 20 | ||
| D | 34 | ||
| 質量約[kg] | 0.3 | ||
| グリップ | 樹脂 | ||
| 調整工具(別売) | No.930 | ||



東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ
0
東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):12,942円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,068円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):15,908円~

SK-11
デジタルトルクレンチ SDT3-060
4.6通常価格(税別):14,558円

東日製作所
ダイヤル形トルクレンチ(置針付)
5通常価格(税別):22,816円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):14,405円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,048円~

東日製作所
トーニチ CL型トルクレンチ CL2NX8D
0通常価格(税別):16,270円